Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Asymetrický uhol vyžarovania, Biela

ST761T 27S/830 PSU WH

Popis produktu

Track flood (single), Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Asymetrický uhol vyžarovania, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505102517
Úplný objednávkový kód: 872016901155700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102517 sk_SK pdf 305.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102517_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Súbor Revit
ST761T 27S/830 PSU WH 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT