Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Asymetrický uhol vyžarovania, Čierna

ST761T 49S/PW930 DIA BK

Popis produktu

Track flood (single), Hliník, Čierna, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 4700 lm, 38.5 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Asymetrický uhol vyžarovania, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 01433600
Úplný objednávkový kód: 872016901433600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102414 sk_SK pdf 425.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102414_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102414_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST761T 49S/PW930 DIA BK IES
Súbor Revit
ST761T 49S/PW930 DIA BK 910505102414 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW930 DIA BK LDT