Philips Projektor GreenSpace Evo, 44 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč, Biela
ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481
Popis produktu
Polykarbonát, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 5400 lm, 44 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 2 jednotky
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov