Slovensko - Slovenčina

Philips Projektor GreenSpace Evo, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Široké vyžarovanie, Biela

ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta

Objednávkový kód: 910505104622
Úplný objednávkový kód: 872016983509200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104622 sk_SK pdf 256.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104622_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104622_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 IES
Súbor Revit
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 910505104622 ZIP
Dialux
ULD File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB