Slovensko - Slovenčina

Philips Projektor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 24.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Biela

ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3800 lm, 24.5 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505104614
Úplný objednávkový kód: 872016983501600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104614 sk_SK pdf 325.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104614_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104614_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 IES
Súbor Revit
ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 910505104614 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB