Philips Projektor GreenSpace Evo, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Stredné vyžarovanie, Biela
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481
Popis produktu
Polykarbonát, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Stredné vyžarovanie, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov