Slovensko - Slovenčina

Philips Projektor GreenSpace Evo, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Stredné vyžarovanie, Biela

ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Stredné vyžarovanie, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505104607
Úplný objednávkový kód: 872016959094600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104607 sk_SK pdf 366.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104607_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104607_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 IES
Súbor Revit
ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 910505104607 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB