Philips Projektor GreenSpace Evo, 23.5 W, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Stredné vyžarovanie, Biela
ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481
Popis produktu
Polykarbonát, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 2600 lm, 23.5 W, 111 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Stredné vyžarovanie, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov