Slovensko - Slovenčina

Philips Maxos universal

Jednoduchá konverzia na LED

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Maxos universal je prispôsobivé LED svietidlo určené na modernizáciu žiarivkového svietidla Lightline na LED svietidlo. Nové svietidlo možno jednoducho prepojiť s existujúcim základným vedením a dodáva sa s vyhradeným príslušenstvom, ako zaslepovacia jednotka a priebežné prekáblovanie. Portfólio sa môže pochváliť účinnosťou až 168 lm/W a zachovaním svetleného toku na úrovni L90 po 50 000 hodinách.

Výhody

  • Jednoduchá konverzia zo žiarivky na LED

  • Vyhradená zaslepovacia jednotka a príslušenstvo na priebežné prekáblovanie, ktoré pomáha skompletizovať rad svietidiel

Vlastnosti

  • Univerzálny panel na modernizáciu, 1,5 m

  • Vysoká účinnosť až 168 lm/W

Použitie

  • Obchod (s potravinami)
  • Priemyselné haly/areály
  • Sklady/distribučné centrá

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Maxos universal sk_SK pdf 389.8 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 8.4 MB
Brožúra
Retrofit Trunking pdf 6.9 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Maxos universal
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Zbierka pre rad IES
Maxos universal WB photometry zip 24.9 kB
Zbierka pre rad IES
Maxos universal O-PC photometry zip 48.9 kB