Philips Maxos universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20

LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Popis produktu

Trunking light unit, L1517 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Trojité lakovanie, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové

Objednávkový kód: 77301100
Úplný objednávkový kód: 871951477301100

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925869512 sk_SK pdf 283.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925869512_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925869512_EU
Viaceré položky - Visuals