Philips Maxos universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20
LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH
Popis produktu
Trunking light unit, L1517 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Trojité lakovanie, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Záručná lehota
- 5 rokov