Philips Maxos LED inserts for TTX400

Moduly Maxos LED pre systém TTX400 – vysoká účinnosť a skvelá návratnosť investícií

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Zákazníci v priemyselnom sektore a sektore maloobchodného predaja majú záujem o všeobecné osvetlenie s primeranou návratnosťou investícií, ktoré zároveň spĺňa všetky platné normy pre použitie v obchodných domoch a priemysle. Výmenou za malú investíciu ponúkajú vložky Maxos LED pre systém TTX400 najlepšiu úsporu energie vo svojej triede a poskytujú vysoký svetelný tok s požadovanými teplotami chromatickosti a faktormi obmedzenia oslnenia. Minimalistický dizajn vložiek Maxos LED pre systém TTX400 pozostáva z vymeniteľných LED platní so stredným výkonom, ktoré sú určené na montáž na bežný profil TTX400. Možnosť výberu šošoviek so širokým, stredným a dvojitým asymetrickým vyžarovaním zaručuje flexibilné vyžarovanie svetla. V porovnaní s tradičnými žiarivkami je návratnosť celej investície do tohto vysokoúčinného riešenia LED kratšia než tri roky. Okrem toho ponúka aj ďalšie výhody: vďaka inovovateľnej platforme so systémom LED sú vložky Maxos LED pre systém TTX400 skutočne pripravené na budúce zmeny.

Výhody

  • Výrazná úspora energie za malú investíciu

  • Príjemné svetlo, dlhá životnosť

Vlastnosti

  • Platne LED so stredným výkonom, vymeniteľná jednotka LED

  • Účinnosť až 138 lm/W

Použitie

  • Priemysel
  • Sklady
  • Obchodné domy, predajne pre domácich majstrov, maloobchodné predajne s elektronikou, výstavné a predvádzacie miestnosti

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Maxos LED inserts for TTX400 sk_SK pdf 391.8 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 497.8 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 464.5 kB
Brožúra
Retrofit Trunking Brochure pdf 6.9 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Maxos LED inserts for TTX400
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Maxos LED inserts for TTX400
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Maxos LED Retrofit 4MX400 Ref 910629167326.pdf pdf 661.4 kB