Slovensko - Slovenčina

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 teplá biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Široké vyžarovanie, Biela

4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH

Popis produktu

Trunking light panel, L1528 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66250099
Úplný objednávkový kód: 403073266250099

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910629124126 sk_SK pdf 290.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910629124126_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910629124126_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH IES
Súbor Revit
4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH 910629124126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH LDT