Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 neutrálna biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Úzke vyžarovanie, Konektor s 2 ďalšími káblami pre riadenie osvetlenia, Biela

4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R

Popis produktu

Trunking light panel, L1474 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Úzke vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Konektor s 2 ďalšími káblami pre riadenie osvetlenia

Objednávkový kód: 97010299
Úplný objednávkový kód: 871869697010299

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910500460105 sk_SK pdf 293.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910500460105_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910500460105_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R IES
Súbor Revit
4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R 910500460105 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R LDT