Philips Povrchové svietidlo FlexBlend

FlexBlend je priekopníkom efektívne a flexibilne zariadených kancelárskych priestorov

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips FlexBlend je atraktívny rad prisadených a závesných svietidiel vedľa vstavaných svietidiel Flexblend. Tento rad svietidiel ponúka majiteľom budov možnosť povýšiť prevádzkovanie osvetlenia na vyššiu úroveň, pretože im umožňuje osvetlenie vyhovujúce kancelárskym normám s návratnosťou investícií za menej než tri roky. FlexBlend poskytuje požadovanú flexibilitu vďaka prispôsobivosti dizajnu. Vďaka tomu možno svietidlá na mieste kedykoľvek ľahko namontovať. Dokonca aj keď je v súčasnosti svietidlo namontované ako závesné, možno ho v budúcnosti použiť s povrchovou montážou. A naopak. . Tento rad svietidiel s povrchovou aj závesnou montážou sa hodí do celého radu rôznych kancelárskych priestorov – veľkopriestorových kancelárií, chodieb, recepcií aj zasadacích miestností. Rad FlexBlend ponúkame s možnosťou montáže do série alebo samostatne. Vďaka tomu môžu používatelia svietidlá radu FlexBlend v súčasnosti používať samostatne, no v budúcnosti môžu prejsť na celý rad. Ovládač je integrovaný vo svietidle. Keďže technológia sa rýchlo mení, očakáva sa, že ideálne riešenie osvetlenia bude pripravené na začlenenie inovácií, ktoré môžu pomôcť ďalej optimalizovať prevádzku. Z tohto dôvodu je rad FlexBlend vybavený všetkými možnosťami konektivity a je pripravený na budúcnosť. Ako svietidlo System Ready je možné ho spárovať so systémami riadenia osvetlenia, ako sú káblové (PoE) Philips Interact Office a bezdrôtové Interact Office a/alebo existujúce a pripravované inovácie senzorov. Tento rad svietidiel je teda pripravený na budúcnosť, súčasne vám ho však môžeme dodať aj bez systémových komponentov, na ktoré môžete prejsť až v ďalšej fáze priamo na mieste. Atraktívna príležitosť pre nové inštalácie a rekonštrukcie.

Výhody

  • Návratnosť investície do 3 rokov

  • Flexibilné kancelárie – vďaka výberu svietidiel možno flexibilne využiť v rade rôznych kancelárskych priestorov

Vlastnosti

  • Úroveň osvetlenia plne v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií (UGR <19, L65< 3 000 cd/m2)

  • Homogénny a jednotný svetelný efekt

Použitie

  • Kancelárie
  • Priestory na vzdelávanie
  • Zdravotnícke zariadenia

Výstraha a bezpečnosť

  • Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať

  • Spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkty Philips stráca platnosť v prípade,ak nie sú dodržané vyššie uvedené odporúčania a svietidlá sú vystavené vlhkému prostrediu alebo vniknutiu vody

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Povrchové svietidlo FlexBlend sk_SK pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Povrchové svietidlo FlexBlend
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Povrchové svietidlo FlexBlend
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
FlexBlend Surface EPD pdf 1.2 MB