Philips Povrchové svietidlo FlexBlend, 34.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH

Popis produktu

1470x200 mm; H73 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 3500 lm, 34.5 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910925867108
Úplný objednávkový kód: 871951410369600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH txt 4.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867108 sk_SK pdf 490.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867108_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867108_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH IES
Súbor Revit
SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH 910925867108 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH LDT