Slovensko - Slovenčina

Philips Maxos fusion Office

Maxos fusion office: flexibilné riešenie poskytuje ideálny svetelný výkon

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Maxos fusion je prispôsobiteľné LED svietidlo určené na montáž na lištu, ktoré ponúka vynikajúcu kvalitu svetla. Ide o efektívne a flexibilné riešenie osvetlenia, ktoré možno použiť v rôznych aplikáciách vrátane priemyselných, obchodných a kancelárskych prostredí, pričom ponúka celý rad možností osvetlenia na splnenie rôznych požiadaviek. Vďaka slobode umiestnenia týchto svietidiel podľa potreby a integrácii ďalších služieb/hardvéru tretích strán vám systém umožňuje znížiť neporiadok na strope. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete využiť štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

Výhody

  • Flexibilné kancelárie – vďaka výberu svietidiel možno flexibilne využiť v rade rôznych kancelárskych priestorov.

  • Pripravené na budúcnosť: škálovateľné a pripravené na pripojenie k ovládacím a osvetľovacím systémom.

Vlastnosti

  • Úroveň osvetlenia plne v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií (UGR <19, L65< 3 000 cd/m2)

  • Najlepšia účinnosť vo svojej triede > 140 lm/W

Použitie

  • Kancelárie
  • Priestory na vzdelávanie
  • Obchod

Výstraha a bezpečnosť

  • Produkt má IP20 a ako taký nie je chránený proti vniknutiu vody. Preto dôrazne odporúčame vhodne skontrolovať prostredie, v ktorom má byť svietidlo inštalované.

  • Ak nedodržíte vyššie uvedené rady a svietidlá sú vystavené vniknutiu vody, spoločnosť Philips / Signify nemôže zaručiť bezpečnú poruchu a záruka na produkt stratí platnosť.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Maxos fusion Office sk_SK pdf 410.3 kB
Pokyny na montáž
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Maxos fusion Office
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Maxos fusion Office
Viaceré položky - Software Plugins