Slovensko - Slovenčina

Philips Maxos fusion Office, Trunking mounted, 32 W, 1139x186 mm, 4500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, TP(b)

SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH

Popis produktu

Trunking mounted, 1139x186 mm, Oceľ, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 4500 lm, 32 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Široké vyžarovanie, Šesťuholníková mikrošošovková optika, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová, TP(b) diffuser flammability class

Objednávkový kód: 62222700
Úplný objednávkový kód: 872016962222700

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH txt 4.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103994 sk_SK pdf 385.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103994_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103994_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH ies 16.2 kB