Philips Maxos fusion Office, Trunking mounted, 39 W, 1520x186 mm, 5600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, TP(b)
SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH
Popis produktu
Trunking mounted, 1520x186 mm, Oceľ, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 5600 lm, 39 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Široké vyžarovanie, Šesťuholníková mikrošošovková optika, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová, TP(b) diffuser flammability class
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov