Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine, povrchové a závesné, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH

Popis produktu

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymetrický uhol vyžarovania, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I

Objednávkový kód: 910505103702
Úplný objednávkový kód: 872016961519900

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH txt 3.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103702 sk_SK pdf 290.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103702_EU
Viaceré položky - Visuals