Philips KeyLine, povrchové a závesné

Flexibilný rad svetiel

Pomocou tlačidla 'konfigurovať teraz' si prispôsobte svoje svietidlo alebo si vyberte jeden z vopred nakonfigurovaných produktov nižšie.

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

V súčasnosti mnohí majitelia kancelárií a dizajnéri kancelárskeho osvetlenia uprednostňujú línie svetla. Dôvod je jednoduchý. Nielenže majú takéto svietidlá minimalistický dizajn, ale zároveň ponúkajú aj oveľa väčšiu možnosť výberu a sú flexibilnejšie. Možné je všetko: krátke alebo dlhé línie, samostatné svietidlá, rôzne optiky vrátane asymetrických, rôzne tvary aj rôzne farby. A s KeyLine prichádzajú všetky tieto výhody za konkurencieschopnú cenu, pričom sú stále v súlade s normami kancelárskeho osvetlenia. KeyLine je vynikajúci rad svetelných línií s tenkým, minimalistickým dizajnom a vysokým svetelným tokom na osvetlenie tých najjasnejších kancelárskych priestorov. Ale vďaka pohodlnej nízkej úrovni oslnenia je tiež nenáročný na oči a vyhovuje norme UGR19. Vďaka tomu je KeyLine ideálny pre lineárne aplikácie, ako aj samostatné závesné alebo prisadené svietidlá (príslušenstvo je potrebné objednať samostatne). Rad, ktorý ponúka maximálnu flexibilitu a neobmedzené možnosti. Flexibilita dizajnu KeyLine prichádza v podobe rôznych dĺžok, farieb a svetelných výstupov – vrátane tvarov L, ako aj rovných línií. Všetky svietidlá sa vyznačujú vysokou účinnosťou až do 142 lm/W a majú možnosť rozšírenia o bezdrôtovú konektivitu a ovládanie. Pridajte k tomu atraktívnu cenu a uvidíte, že svetlá KeyLine ponúkajú veľkú pridanú hodnotu s vynikajúcimi celkovými nákladmi na vlastníctvo.

Výhody

  • Vhodné do kancelárskych priestorov

  • Vynikajúce celkové náklady na vlastníctvo

Vlastnosti

  • Príjemné s nízkou mierou oslnenia: <UGR19 pre celý modelový rad

  • Vysoký svetelný tok až 4 000 lm pri verzii s dĺžkou 1,2 m

Použitie

  • Kancelárie
  • Obchod
  • Priestory na vzdelávanie

Výstraha a bezpečnosť

  • Svietidlá KeyLine majú krytie IP20 a nie sú chránené pred vniknutím vody. Dôrazne odporúčame kontrolu vhodnosti prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať.

  • V prípade, že sú aj napriek upozorneniu na krytie IPX0 svietidlá vystavené vniknutiu vody spoločnosti Philips a Signify nemôžu garantovať bezpečnosť ani zabrániť poruche. V tomto prípade sa na výrobok záruka nevzťahuje a stráca platnosť.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet KeyLine, povrchové a závesné sk_SK pdf 2.1 MB
Pokyny na montáž
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-KeyLine, povrchové a závesné
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-KeyLine, povrchové a závesné
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB