Philips Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Stmievanie na základe snímačov, MDU2
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Popis produktu
Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Programovateľný pohybový a svetelný snímač, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opálové, Symetrické vyžarovanie pod uhlom 110⁰, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Nie
- Záručná lehota
- 5 rokov