Philips Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opálové, Symetrické vyžarovanie pod uhlom 110⁰, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 76746199
Úplný objednávkový kód: 872016976746199

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401846087 sk_SK pdf 891.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401846087_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401846087_EU
Viaceré položky - Visuals