Philips GreenSpace Evo Mini Wallmount

Malé a udržateľné nástenné svietidlo s elegantným a decentným dizajnom

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

GreenSpace Evo Mini Wallmount je udržateľné nástenné svietidlo s elegantným a decentným dizajnom. Vďaka tomu je toto nástenné svietidlo ideálnou voľbou v pohostinstve a maloobchodoch s módou. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou to robí z GreenSpace Evo Mini udržateľnú voľbu nástenného svietidla. Nové hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšeným leskom a lepším komfortom pre oči nakupujúcich. Ďalšie prispôsobenie farieb a textúr je možné prostredníctvom Philips MyCreation

Výhody

  • Elegantný a jemný dizajn sa perfektne hodí do každej inštalácie

  • Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka hlbokým reflektorom PerfectAccent

Vlastnosti

  • Opraviteľné a rozšíriteľné pomocou štandardných nástrojov

  • Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti

Použitie

  • Butiky
  • Gastro zariadenia
  • Obytné zóny

Výstraha a bezpečnosť

  • Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákna.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Wallmount sk_SK pdf 357.4 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Wallmount
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Wallmount
Viaceré položky - Software Plugins