Philips GreenSpace Evo Mini Wallmount, 3D printed, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready

WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482

Popis produktu

Polykarbonát, Čierna, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový

Objednávkový kód: 83795900
Úplný objednávkový kód: 872016983795900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104906 sk_SK pdf 999.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104906_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104906_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482 LDT