Philips GreenSpace Evo Mini Wallmount, 3D printed, 6.7 W, 800 lm, 3000 K, CRI>90
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481
Popis produktu
Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 800 lm, 6.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 2-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov