Slovensko - Slovenčina

Philips OneEase BN510C, Batten, High efficiency, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Číra, IP23

BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3

Nové

Popis produktu

Batten, Hliník, Hliník, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 20000 lm, 110 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP23 | Ochrana pred dotykom rukou a odolnosť proti dažďu/ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 7-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 910925871903
Úplný objednávkový kód: 872110345916900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
200S [LED module, system flux 20000 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925871903 sk_SK pdf 296.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925871903_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925871903_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 IES
Súbor Revit
BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 910925871903 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB