Philips OneEase BN510C
OneEase – Rýchla montáž, flexibilné využitie, navrhnutá pre vysokú kvalitu výkonu
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
OneEase je všestranné osvetľovacie riešenie pre sklady, vnútorné športové zariadenia a maloobchodné predajne. Navrhnutý na zjednodušenie inštalácie a údržby, kombinuje vynikajúcu kvalitu svetla so širokou škálou montážnych možností, vrátane povrchovej montáže, zavesenia na drôt, horizontálnej montáže na drôt, MEKA koľajníc, držiakov odolných voči nárazom lopty a naklápacích držiakov. OneEase je navrhnutý pre dlhodobú spoľahlivosť, minimalizuje požiadavky na údržbu a znižuje súvisiace náklady, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre široké spektrum aplikácií. Jeho energeticky úsporný dizajn pomáha znižovať prevádzkové náklady a zároveň zabezpečuje atraktívne celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Produktový rad ponúka široký výber uhlov lúča (úzke, široké a veľmi široké), balíkov svetelného toku, možností konektivity a montážneho príslušenstva. Rôzne spôsoby montáže a možnosti zapojenia, vrátane jednofázového a trojfázového priechodného zapojenia, umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Pre vnútorné športové aplikácie môže byť OneEase nakonfigurovaný ako loptám odolné riešenie alebo vylepšený o dodatočný loptám odolný kryt a špeciálne montážne držiaky. Okrem toho je OneEase pripravený na integráciu s prepojenými osvetľovacími systémami, ako je Interact. Ponúka možnosti konektivity pre nízke, stredné a vysoké inštalácie (IA4 senzor, MPM senzor, MPH senzor). Spoľahlivé, vysoko účinné osvetlenie v kombinácii so smart konektivitou robí z OneEase voľbu pre budúcnosť. OneEase je navrhnutý v súlade s princípmi obehového hospodárstva, uprednostňuje trvácnosť, servisovateľnosť a recyklovateľnosť na podporu udržateľnejšej budúcnosti. Všetky relevantné informácie o produktoch sú ľahko dostupné prostredníctvom aplikácie Signify Service Tag.
Výhody
Inteligentná produktová architektúra
Rýchle otváranie uzáveru, elektrické pripojenie bez náradia:
Vlastnosti
Náhrada tradičných svietidiel s fluorescenčnými lampami v rozsahu od 18W do 58W
Vysoká účinnosť až do 190 lm/W
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Optické plochy sa smú čistiť výlučne handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a bez použitia čistiacich prostriedkov.
Neinštalujte svietidlo na miestach, kde bude vystavené vlhkosti a chemickému pôsobeniu.