Slovensko - Slovenčina

Philips OneEase BN510C, Batten, High efficiency, 57 W, 16000 lm, 4000 K, CRI>80, Bezdrôtové, Číra, IP23

BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T

Nové

Popis produktu

Batten, Hliník, Hliník, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, 16000 lm, 57 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Úzke vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP23 | Ochrana pred dotykom rukou a odolnosť proti dažďu/ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 910925871902
Úplný objednávkový kód: 872110345915200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
160S [LED module, system flux 16000 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925871902 sk_SK pdf 448.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925871902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925871902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T IES
Súbor Revit
BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T 910925871902 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T ULD
Relux
ROLF File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB