Philips OneEase BN510C, Batten, 49 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, Bezdrôtové, Číra, IP23
BN510C 80S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
Nové
Popis produktu
Batten, Hliník, Hliník, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, 8000 lm, 49 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP23 | Ochrana pred dotykom rukou a odolnosť proti dažďu/ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, SC | Bezpečnostný kábel
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov