Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, kolenový ohyb, Recessed, 31 W, D125 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Biela, IP20
RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
Popis produktu
Recessed, D125 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov