Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, kolenový ohyb

Výkonné diskrétne bodové svietidlá s dôrazom na udržateľnosť

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Prostredníctvom svietidiel LuxSpace Accent Compact Elbow môžu maloobchodní predajcovia a prevádzkovatelia budov využívať vynikajúcu kvalitu svetla a špičkovú energetickú účinnosť optiky PerfectAccent v prepracovanom a neutrálnom dizajne výrobkov. Výkonné a nenápadné svietidlá LuxSpace Accent spájajú vysoký svetelný tok s kompaktným prevedením. Zabudovanie a montáž sú jednoduchšie vďaka malým rozmerom na vstavanie. Jednoduchá údržba a modernizácia optiky si nevyžadujú žiadne nástroje. Svietidlá LuxSpace Compact Elbow sú navyše certifikované ako osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva a ponúkajú viaceré možnosti stmievania a integrácie do káblových a aj bezdrôtových systémov. Svietidlá LuxSpace Accent Compact Elbow umožňujú otáčať hlavicu bodového osvetlenia a možno ich odkloniť od stropu s cieľom zaistiť maximálnu flexibilitu smerovania. K dispozícii sú aj LED svetelné recepty pre čerstvé potraviny, ktoré predlžujú životnosť a vylepšujú vizuálnu prezentáciu potravín, minimalizujú plytvanie potravinami a zvyšujú predaj. Ďalšie informácie o ponukách PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne nájdete na stránkach nášho katalógu pre oblasť módy a potravín.

Výhody

  • Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka optike PerfectAccent

  • Najlepšia účinnosť v danej triede s cieľom znížiť uhlíkovú stopu a dosiahnuť úsporu energie

Vlastnosti

  • Svietidlo RS772B ponúka vysoký maximálny svetelný tok (4 900 lm) vo veľmi kompaktnom telese s malými rozmermi na vstavanie.

  • Dostupné s reflektormi PerfectAccent s vysokou účinnosťou

Použitie

  • Samoobsluhy
  • Supermarkety a hypermarkety
  • Kancelárie a zariadenia HoReKa

Výstraha a bezpečnosť

  • Všetky fotometrické údaje sa vypočítali bez voliteľného krycieho skla. Pri použití krycieho skla by malo dôjsť k poklesu svetelného toku o 3,5 %.

  • Čistenie optiky treba vykonávať len pomocou stlačeného vzduchu. Dotýkať sa modulov LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti prípravy potravín a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použitie krycieho skla, ktoré možno čistiť pomocou (suchej) handričky z mikrovlákna.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Elbow, kolenový ohyb sk_SK pdf 984.0 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 522.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Elbow, kolenový ohyb
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Elbow, kolenový ohyb
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ELBOW-RPO-Ref-910771143545 pdf 765.3 kB