Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, kolenový ohyb, Recessed, 25 W, D125 mm, 2000 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Biela, IP20

RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH

Popis produktu

Recessed, D125 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2000 lm, 25 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505101596
Úplný objednávkový kód: 871869997911900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101596 sk_SK pdf 312.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101596_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101596_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH IES
Súbor Revit
RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH 910505101596 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH LDT