Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, nastaviteľná, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, Strieborná, IP20
RS771B 39S/827 PSU-E WB SI
Popis produktu
Recessed, D125 mm, Hliník, Strieborná, Biela hliníková (RAL 9006), Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Široké vyžarovanie, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov