Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, nastaviteľná

Výkonné diskrétne bodové svietidlá s dôrazom na udržateľnosť

Produkty

Produkt Porovnať
134
1 650
3000
11,8
22
103
2 000
2200
19,2
22
81
2 000
3000
25
22
120
2 000
3000
16,6
22
131
2 600
2700
19,6
22
136
2 700
3000
19,6
22
133
2 800
3000
20,5
22
131
2 700
3000
20,5
22

Informácie o radoch produktov

Popis

Prostredníctvom svietidiel LuxSpace Accent Compact Adjustable môžu maloobchodní predajcovia a prevádzkovatelia budov využívať vynikajúcu kvalitu svetla a špičkovú energetickú účinnosť optiky PerfectAccent v prepracovanom a neutrálnom dizajne bodových svietidiel. Výkonné a nenápadné svietidlá LuxSpace Accent spájajú vysoký svetelný tok s kompaktným prevedením. Zabudovanie a montáž sú jednoduchšie vďaka malým rozmerom na vstavanie. Jednoduchá údržba a modernizácia optiky si nevyžadujú žiadne nástroje. Bodové svietidlá LuxSpace Compact Adjustable sú navyše certifikované ako osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva a ponúkajú niekoľko možností stmievania a integrácie do káblových a aj bezdrôtových systémov. Svietidlá LuxSpace Accent Compact Adjustable umožňujú otáčať hlavicu bodového osvetlenia a možno ich nakláňať v dvoch smeroch s cieľom zaistiť maximálnu flexibilitu smerovania. K dispozícii sú aj LED svetelné recepty pre čerstvé potraviny, ktoré predlžujú životnosť a vylepšujú vizuálnu prezentáciu potravín, minimalizujú plytvanie potravinami a zvyšujú predaj. Ďalšie informácie o ponukách PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne nájdete na stránkach nášho katalógu pre oblasť módy a potravín.

Výhody

  • Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka optike PerfectAccent

  • Najlepšia účinnosť v danej triede s cieľom znížiť uhlíkovú stopu a dosiahnuť úsporu energie

Vlastnosti

  • Svietidlo RS771B ponúka vysoký maximálny svetelný tok (4 900 lm) vo veľmi kompaktnom telese s malými rozmermi na vstavanie.

  • Dostupné s reflektormi PerfectAccent s vysokou účinnosťou

Použitie

  • Samoobsluhy
  • Supermarkety a hypermarkety
  • Kancelárie a zariadenia HoReKa

Výstraha a bezpečnosť

  • Všetky fotometrické údaje sa vypočítali bez voliteľného krycieho skla. Pri použití krycieho skla by malo dôjsť k poklesu svetelného toku o 3,5 %.

  • Čistenie optiky treba vykonávať len pomocou stlačeného vzduchu. Dotýkať sa modulov LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti prípravy potravín a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použitie krycieho skla, ktoré možno čistiť pomocou (suchej) handričky z mikrovlákna.

Súbory na stiahnutie