Philips GreenSpace Evo Mini Fixed

Malé a udržateľné bodové svietidlo s nádychom rafinovanosti

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

GreenSpace Evo Mini Fixed je miniaturizované akcentové bodové svietidlo s jemným a neutrálnym dizajnom. Vďaka tomu je tento produkt ideálnou voľbou v pohostinstve, maloobchodoch s módou a rezidenčných objektoch. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou je GreenSpace Evo Mini Fixed udržateľnou voľbou pre akcentačné osvetlenie. Hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšenou iskrou a väčším pohodlím pre oči nakupujúcich. Projekty renovácie sú s Perfect Fit jednoduché vďaka rôznym rozmerom výrezu, ktoré sú k dispozícii. Ďalšie prispôsobenie farieb, textúr a výrezov Perfect Fit je možné prostredníctvom Philips MyCreation

Výhody

  • Splynie s prostredným obchodom vďaka úhľadnému a neutrálnemu dizajnu

  • Dodatočné vybavenie starších inštalácií je jednoduché s viacerými dostupnými možnosťami výrezu Perfect Fit

Vlastnosti

  • Ľahký prístup k optike, LED a prednému sklu

  • Opraviteľné a rozšíriteľné pomocou štandardných nástrojov

Použitie

  • Butiky
  • Gastro zariadenia
  • Obytné zóny

Výstraha a bezpečnosť

  • Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákna.

  • Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixed sk_SK pdf 443.3 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixed
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixed
Viaceré položky - Software Plugins