Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Biela, IP20/54

RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH

Popis produktu

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Biela, Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 58985800
Úplný objednávkový kód: 872016958985800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102988 sk_SK pdf 222.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102988_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102988_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT