Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Čierna, IP20

RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK

Popis produktu

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Čierna, Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 790 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 59069400
Úplný objednávkový kód: 872016959069400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104581 sk_SK pdf 285.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104581_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104581_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK LDT