Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D79 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Čierna, IP20/54

RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Popis produktu

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Čierna, Zapustené, Napájacia jednotka, externá, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Číra, Sklo, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910505104583
Úplný objednávkový kód: 872016959071700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104583 sk_SK pdf 285.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104583_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104583_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Súbor Revit
RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104583 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT