Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Biela, IP20

RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH

Popis produktu

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Biela, Zapustené, Napájacia jednotka, externá, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910505104579
Úplný objednávkový kód: 872016959067000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104579 sk_SK pdf 222.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104579_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104579_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Súbor Revit
RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH 910505104579 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT