Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 15.8 W, D79 mm, 2160 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Biela, IP20

RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH

Popis produktu

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Biela, Zapustené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, externý, 2160 lm, 15.8 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910505102995
Úplný objednávkový kód: 872016958992600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102995 sk_SK pdf 397.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102995_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102995_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH IES
Súbor Revit
RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH 910505102995 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH LDT