Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D79 mm, 1850 lm, 4000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Čierna, IP20/54
RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK
Popis produktu
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Čierna, Zapustené, Napájacia jednotka, externá, 1850 lm, 12 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov