Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Čierna, IP20

RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

Popis produktu

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonát, Čierna, Zapustené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, externý, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910505102990
Úplný objednávkový kód: 872016958987200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102990 sk_SK pdf 402.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102990_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102990_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK IES
Súbor Revit
RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK 910505102990 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK LDT