Philips Solárne svetlomety Ledinaire

Osvedčená kvalita. Jednoduchá montáž. Zakaždým. Vaša spoľahlivá a cenovo dostupná voľba pre každý projekt

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Namontujte ho všade, už žiadne účty za energie. Tento rad svetlometov Ledinaire je napájaný solárnym panelom a integrovanou batériou. Diaľkové ovládanie vám umožňuje zapnúť/vypnúť svetlo a vybrať si medzi rôznymi dĺžkami trvania osvetlenia a možnosťami stmievania. Tento rad prichádza s vysokou úrovňou kvality od spoločnosti Philips za konkurencieschopnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Výhody

  • Žiadna spotreba elektriny, energia pochádza zo slnka

  • Väčšia voľnosť pri inštalácii, nie je potrebné pripojenie k elektrickej sieti

Vlastnosti

  • Svetlomet napájaný solárnym panelom a integrovanou batériou

  • Infračervené diaľkové ovládanie umožňuje zapínať či vypínať svetlomet na diaľku a vyberať si medzi niekoľkými predvolenými režimami

Použitie

  • Vonkajšie obytné a komerčné priestory, vonkajšie parkoviská, priečelia maloobchodných predajní

Výstraha a bezpečnosť

  • Kvôli ochrane životnosti akumulátora nebude svetlomet fungovať a batéria sa nebude nabíjať, keď teplota poklesne pod 0 °C

  • Optimálne nabíjanie akumulátora pri silnom slnečnom svetle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Solárne svetlomety Ledinaire sk_SK pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Solárne svetlomety Ledinaire
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Solárne svetlomety Ledinaire
Viaceré položky - Software Plugins