Philips Solárne svetlomety Ledinaire, 32 W, 4160 lm, 3000 K, CRI80, Infračervené diaľkové ovládanie, Symetrická, IP65
BVP085 LED42/830
Popis produktu
Hliník, Sivá, Jedna vrstva prášku, Napájač integrovaný na LED platni (DoB), Profil slnečného stmievania, verzia 1, 4160 lm, 32 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda III, Úroveň prepäťovej ochrany do 1,5 kV v diferenciálnom režime a 1,5 kV v bežnom režime, 2 × 0,75 mm², Externá nástrčná vodotesná svorkovnica, 3-kolíková
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED42S [LED module, system flux 4200 lm]
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED system in flux
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov