Philips Solárne svetlomety Ledinaire, 6.5 W, 910 lm, 4000 K, CRI80, Infračervené diaľkové ovládanie, Symetrická, IP65

BVP085 LED09/840

Popis produktu

Hliník, Sivá, Jedna vrstva prášku, Napájač integrovaný na LED platni (DoB), Profil slnečného stmievania, verzia 1, 910 lm, 6.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda III, Úroveň prepäťovej ochrany do 1,5 kV v diferenciálnom režime a 1,5 kV v bežnom režime, 2 × 0,75 mm², Externá nástrčná vodotesná svorkovnica, 3-kolíková

Objednávkový kód: 75198999
Úplný objednávkový kód: 872016975198999

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED9-4S [LED module, system flux 900 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED system in flux
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401881602 sk_SK pdf 238.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401881602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401881602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP085 LED09/840 ies 26.2 kB