Slovensko - Slovenčina

Signify TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: všestranné, vysoko výkonné a dlhotrvajúce osvetlenie tunelov

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Mnohé tunelové úrady majú zastarané tunelové osvetľovacie zariadenia, ktoré je potrebné urgentne vymeniť, ale na to majú len obmedzený rozpočet. TubePoint Gen2 je perfektným riešením. Je to cenovo výhodné riešenie, ktoré je výsledkom dlhoročných skúseností s osvetlením tunelov a podchodov v kombinácii s najnovšími technológiami. Vďaka modulárnemu dizajnu a najmodernejšej LED architektúre je TubePoint Gen2 všestranné a cenovo výhodné svietidlo, ktoré spĺňa najprísnejšie požiadavky na osvetlenie tunelov. Tieto tunelové svietidlá, vyrobené z najkvalitnejších komponentov, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre tunely, sľubujú dlhú životnosť, skvelý výkon a nízke náklady na údržbu. Vďaka účinnosti osvetlenia a širokému výberu optiky je možné výrazne znížiť počet svietidiel potrebných na inštaláciu v porovnaní s konvenčnými riešeniami. A vysoký pomer lúmenov na watt na úrovni systému znižuje celkové náklady na vlastníctvo. TubePoint Gen2 je súčasťou riešenia TotalTunnel pre kompletné osvetlenie tunelov. Riešenie, ktorému môžete dôverovať pre všestranné a vysoko výkonné osvetlenie v dopravných tuneloch.

Výhody

  • Všestranný rad svietidiel vhodný pre všetky typy dopravných tunelov

  • Cenovo výhodné LED riešenie na osvetlenie tunelov bodovými svetelnými zdrojmi

Vlastnosti

  • Široká škála optík a hodnôt svetelnej účinnosti

  • Možnosti montáže a pripojenia

Použitie

  • Tunely
  • Podchody

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 sk_SK pdf 783.9 kB
Pokyny na montáž
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 794.4 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-TubePoint gen2
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB