Slovensko - Slovenčina

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné symetrické vyžarovanie 11, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Popis produktu

Tunnel light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Montážna konzola s rýchlym uvoľnením, stredná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Stredné symetrické vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Objednávkový kód: 912300024110
Úplný objednávkový kód: 871869948292300

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED90 [LED module 9000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 5.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024110 sk_SK pdf 246.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024110_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024110_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
CAD výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD výkresy
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB