Philips Svetlomety Ledinaire All-in, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Zapnutie/vypnutie riadené snímačom, Symetrická, MDU1, IP65
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Sivá, Dopravná sivá B (RAL 7043), Jedna vrstva prášku, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/vypnuté), Vrátane fotočlánku, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 1,5 kV v diferenciálnom režime a 1,5 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED system in flux
- Servisná značka
- Nie
- Hodnotový rebríček
- Hodnota
- Záručná lehota
- 5 rokov