Popis produktu
Hliníkový odliatok, Sivá, Dopravná sivá B (RAL 7043), Jedna vrstva prášku, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/vypnuté), Vrátane fotočlánku, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 1,5 kV v diferenciálnom režime a 1,5 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble